恩智浦GreenBox汽车电气化开发平台

GREENBOX
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

支持的器件

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC57xx MCU

特征

微控制器(MCU)

  • 高性能计算板,带有4个基于Arm®Cortex®R52的内核,锁步运行,运行频率高达800 MHz

接口

  • Gb以太网
  • CAN FD, LIN, SDHC
  • 外设传感器接口5 (PSI5)
  • 单边半字节传输(SENT)

连接器

  • UART
  • JTAG

电源

  • 充分调节的开关电源,带12 V电源输入
  • 外设控制板,具有精密的定时器、滤波器和模拟模块,用于支持HEV或电机控制应用
  • 直接接入标准和精密定时器和ADC模块

文档

快速参考 文档类别.

培训

2 培训

支持

您需要什么帮助?