Evaluation Kit - 33879,Configurable Octal Serial Switch

FRDM-33879A-EVB

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

パワーマネージメント

コンフィギュラブル・スイッチ

バッテリー・セルコントローラ

Features

Key Features

    • RDS(ON) of 0.75 Ohms at 25 °C typical
    • Short-circuit detect and current limit with automatic retry
    • Independent over-temperature protection

Power Management

  • Designed to operate 5.5 V ≤ VPWR ≤ 27.5 V
  • 16-bit SPI for control and fault reporting, 3.3 V / 5.0 V compatible
  • Outputs are current limited (0.6 A to 1.2 A) to drive incandescent lamps
  • Output voltage clamp, + 45 V (low side) and - 20 V (high side) during inductive switching
  • Internal reverse battery protection on VPWR
  • Loss of ground or supply will not energize loads or damage IC
  • Maximum 5.0 µA IPWR standby current at 13 V VPWR

Components

  • On/Off control of open load detect current (LED application)

購入オプション

FRDM-33879A-EVB-Image

クリックして展開

  • FRDM-33879A-EVB

  • Freedom Expansion Kit - MC33879, Configurable Octal Serial Switch W/ Open Load Detect.

  • JP¥17,485
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 保留在庫
NXPから購入する代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

設計・リソース

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??