製品に関する安全な情報へのアクセス
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP®はRFID/NFC集積回路 (IC) 市場を大きくリードする企業であり、1988年以来、数十億個のICを提供してきた歴史と豊富な経験と有しています。
高性能NFCフロントエンド・コントローラ・ソリューションの広範なポートフォリオ。
NXP NTAGファミリのコネクテッドNFCタグを利用して、多くの電子機器でタップ&ゴー・コネクティビティを実現できます。
電力レベルが最大500 mWまでの小型のバッテリ駆動デバイスで、ワイヤレス充電機能を実現します。
NFCフロントエンドとNFCコントローラの幅広いソリューション・ポートフォリオは、幅広い用途、調整可能なパフォーマンス、省電力性、セキュリティを対象としています。
NXPのセンシング・ポートフォリオは、スマート・デバイスに必要なセンシングとNFCコネクティビティの組み合わせを実現します。
NXPは、携帯電話およびウェアラブル向けの拡張性の高いデジタル・ウォレット・ソリューションを提供し、NFC、eSE、eUICCの各種テクノロジ・オプションの幅広いポートフォリオを網羅しています。
スマートシティの進化は、さまざまな面で、NXPの非接触型ソリューションのリーディング・ブランドであるMIFAREの進化と密接に結びついています。
DES、2K3DES、3K3DES、AESなどのハードウェア暗号化を使用した、高度に安全なマルチアプリケーション・ソリューションです。
モバイルとウェアラブルでデジタル化されたMIFARE製品ベースの認証情報を管理するためのクラウドサービス・ソリューションです。
導入済みのMIFARE Classicから簡単に移行して、セキュリティ・レベルを高めることができます。
磁気ストリップ、バーコード、QRコードなどのインフラストラクチャに代わる、シングル・ユース・チケットに最適なテクノロジです。
ISO/IEC 14443 Type-Aに完全に準拠。1 kBおよび4 kBのメモリ、7バイトまたは4バイトの識別子を使用できます。
ストレージと通信の安全性を確保し、さまざまなインフラストラクチャに対応します。
MIFARE Ultralight AESのパーソナライズ時に、新機能を設定することができます。このビデオでは、ランダムID、セキュア・メッセージングなどの新機能を有効化するために推奨される設定オプションと、その主な使用法について説明します。
詳細については、「MIFARE Ultralight AES」を参照してください。
UCODE RAIN RFID高性能タグ・チップは、IoTの発展を加速させ、数十億個の身近な品々をクラウドに接続します。
優れた読み取り感度と高速プログラミング機能により、サプライチェーンの可視性を高め、在庫管理を改善し、巨大市場のニーズに対応することができます。
暗号化AES認証と長い読み取り範囲により、スマートシティ用途でのセキュリティを強化します。
最大2キロビットのユーザー・メモリにデータを保存できます。
UCODE 9xmは、業界をリードする性能を提供し、より多様なオブジェクトのタグ付けおよびサプライチェーンのより正確な把握を可能にします。
NXPのHITAG製品は、高い信頼性、堅実な性能、安全なデータ伝送を実現しており、低周波数 (LF) RFID市場をサポートしています。
RFID/NFCに関するさまざまなトレーニングをご紹介します。
eパスポートやeIDなど「信頼できる旅行者」の証明文書に、セキュアRAIN RFIDテクノロジを導入することが最近のトレンドとなっています。読み取り操作に対する耐久性が大幅に高まると同時に、セキュリティを犠牲にすることなく入国時などの待ち時間を短縮できます。
NXPのRFID/NFC製品ラインカードを使用して、お客様のニーズに適した製品をお選びください。
サインインすると、許可されたセキュアな情報にアクセスできます。 について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
重要: メール認証後 このページを更新.
この製品ポートフォリオに関するセキュアを入手することが可能です、 アクセス権を要求する. について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
注意: ご応募いただいた内容は、NXPが個別に審査いたします。 秘密保持契約を締結することで、このプロセスを迅速に進めることができます。
セキュアなアクセス権を得るためのリクエストは拒否されました。 If you think this has been declined in error, 再度アクセス要求してください.
アクセス詳細. 追加のセキュア(制限付き)情報は、以下の通りです。 この 製品 ポートフォリオ. アクセス権の追加申請.
We are currently processing your secure access rights request. Once processed, a notification will be sent to ${emailId}.
Some files related to your secure access rights are temporary unavailable due to a system error. Please check back.
お客様が行った更新を処理する間、お客様のセキュアな情報へのアクセスは無効化されます the updates you made to your NXPアカウント > プロフィール. 確認作業が完了したら、メールをお送りします。
表示する情報がありません。
500 残りの文字数
*承認者に対して、アクセスリクエストの正当な理由を記述してください。