Class D Audio Amplifier Reference Design

CLASS-D-AUDIO-AMPLIFIER

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

ClassD Audio Amplifier

Class D Audio Amplifier Block Diagram

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

KVシリーズArm Cortex-M4/M0+/M7

K6xイーサネット

Features

General

  • FlexTimer controls the gate drivers for power MOSFETs adding extra protections, such as deadtime insertion, fault control, initialization, and polarity control
  • Low CPU load, leaving processor available for application enhancement

購入オプション

FRDM-K64F-Image

クリックして展開

  • FRDM-K64F

  • Freedom Development Board for Kinetis K24 (1 MB Flash), K63 and K64 MCUs.

  • JP¥6,700
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 45
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する
TWR-KV10Z32-Image

クリックして展開

  • TWR-KV10Z32

  • Tower System Development Board for Kinetis KV10 (75 MHz, 16-32 KB Flash) MCUs.

  • JP¥14,571
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

デザイン・ファイル

3 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??