NE57810TK可为双倍数据速率(DDR) SDRAM存储器总线端接提供电源。相比之前的解决方案,它极大地减少了器件数、电路板空间以及总系统成本。
NE57810TK DDR端接稳压器可将输出电压(DDR参考总线电压)保持在RAM电源电压的一半。它在该周期内可持续提供高达± 3.5 A的电流。NE57810TK具有过流限制功能,启动时不受浪涌电流影响。过温关断保护功能可为器件提供极端温度保护。
该器件的封装具有热稳定性,为散热设计提供了灵活性。NE57810TK是一款线性稳压器,因此无需外部电感或开关FET。该器件针对负载变化具有快速响应特性,可降低输出电容的要求。
部件编号包含: NE57810TK.
快速参考 文档类别.
2 文件
安全文件正在加载,请稍等