PCF2113x是一款低功耗CMOS LCD控制器和驱动器,专为驱动5 x 8点格式的2行12字符或1行24字符点阵式LCD显示器而设计。单个芯片提供了显示所需的所有功能,包括片上生成LCD偏置电压,从而实现最少的外部组件和更低的系统电流消耗。PCF2113x通过4位或8位总线或者通过2线I²C总线连接大多数微控制器。芯片包含字符生成器并显示字母数字字符和假名(日语)字符。
PCF2113x中的字母“x”表示内置字符集。可按要求制定各种字符集。
部件编号包含: PCF2113DU.
快速参考 文档类别.
1-5 / 10 文件
安全文件正在加载,请稍等