面向低压、3相PMSM电机控制的恩智浦Freedom开发平台

FRDM-MC-LVPMSM

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

KV系列Cortex-M4/M0+/M7

特征

电源管理

  • 电源输入电压DC:24-48 VDC
  • 输出电流最高为5 A RMS
  • 电源反向极性保护电路
  • 5.5 VDC辅助电源,为FRDM MCU板供电
  • 3相桥逆变器(6组MOSFET)
  • 带有过流和欠压保护的3相MOSFET栅极驱动器

传感器

  • 模拟检测(DC总线电压、DC母线电流、3相反电动势电压)
  • 电机速度/位置传感器接口(霍尔编码器)
  • Freedom电机控制接头与Arduino® Rev3引脚布局兼容

购买选项

  • FRDM-MC-LVPMSM

  • NXP Freedom Development Board Platform, Kinetis V MCU, PMSM Motor Control.

  • CNY610.51
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 13 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?