面向Kinetis® KW2x MCU的Freedom开发平台

FRDM-KW24D512

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

无线连接

Thread

特征

  • Supports MKW24D512 Kinetis® microcontroller (up to 50 MHz Cortex-M4 MCU, 512 kB Flash)
  • 完全符合IEEE 802.15.4的无线节点
  • Software support: Thread, ZigBee Pro, 802.15.4 MAC, and SMAC, Kinetis Software Development Kit (SDK)
  • 具有小规格、低成本射频节点的参考设计区:
    • RF circuitry includes a Balun to convert the differential input/output pin of the MKW24D512 transceiver to single-ended for onboard signal routing
    • 较少的片外组件数量
    • SMA接头处的可编程输出功率为-35 dBm至+8 dBm,无Trap
    • 接收器灵敏度:–102 dBm (典型值)
  • 集成的PCB反向F型天线和SMA射频端口
  • 可选电源
  • 32 MHz基准振荡器
  • 32 kHz时钟振荡器
  • 2.4 GHz工作频率(ISM频段)
  • 支持无线编程(OTAP)的外部串行闪存
  • 多个按钮和LED
  • OpenSDA调试接口
  • 带集成线性加速度传感器和磁力计的6轴组合传感器

购买选项

  • FRDM-KW24D512

  • Freedom Development Board for Kinetis KW21D, KW22D and KW24D MCUs.

  • CNY1,610.68
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 20 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1-5 / 6 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。