评估系统支持恩智浦MPC56xxS系列

XPC560SKIT

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC56xx MCU

电源管理

集成开关稳压器

特征

微型模块

  • Minimodule can be ordered separately using the "ADPT" part numbers
  • MPC560SADPT144S has socket for MPC560xS in 144 LQFP footprint
  • MPC560PADPT176S has socket for MPC560xS in 176 LQFP footprint
  • MPC560PADPT208S has socket for MPC560xS in 208 MAPBGA footprint

主板

  • The MPC560SADPT Mini-Module Board can be used as a standalone board by providing external 5V power supply input.
  • 带LED指示灯的电源开关
  • 带滤波器和LED指示灯的复位按钮
  • XPC56xxMB电路板功能
  • 12 V直流电源输入圆柱形接头
  • 两个CAN通道,支持跳线
  • 一个通道带高速收发器
  • 另一个通道带低速容错和高速收发器(可通过跳线进行选择)
  • 两个LIN通道,支持跳线
  • 一个通道带收发器并填充了引脚接头
  • 一个通道为空通道
  • 一个SCI通道,支持跳线
  • 两个FlexRay通道,支持跳线
  • 一个通道,带收发器和DB9公接头
  • 一个通道为空通道
  • 4个用户自定义按钮,支持跳线和极性选择
  • 4个用户自定义LED,支持跳线
  • 1个针对模拟电压输入的电位计

购买选项

XPC560SKIT208S-Image

点击展开

  • XPC560SKIT208S

  • MPC560xS Instrument Cluster Evaluation System.

XPC560SKIT176S-Image

点击展开

  • XPC560SKIT176S

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xS, Includes XPC56xxMB2 Motherboard and XPC560SADPT176S daughter card.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1
MPC560SKIT208S-Image

点击展开

  • MPC560SKIT208S

  • Evaluation Kit for Qorivva MPC560xS, XPC56xxMB2 Motherboard and MPC560SADPT208S mini-module.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1
MPC560SKIT176S-Image

点击展开

  • MPC560SKIT176S

  • Evaluation Kit for Qorivva MPC560xS, XPC56xxMB2 Motherboard and MPC560SADPT176S mini-module.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

设计文件

3 设计文件

支持

您需要什么帮助?