MPC5674F器件和目标适配器

MPC5674FVBBOARDS

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC56xx MCU

功能

  • 与VertiCal系统兼容
  • 整个MPC5674F系列MCU采用标准化硬件(使用生产硅芯片)
  • 高达522个引脚
  • 1.00 mm
  • 支持系统校准,不影响标准MCU I/O资源
  • 多个校准工具开发商支持的互连标准
  • 支持简化的覆盖存储器实施
  • 灵活地支持原型时使用的各种新微控制器功能
  • 采用经过试验和测试的技术

购买选项

LFVBSJ74ZZA-Image

点击展开

  • LFVBSJ74ZZA

  • Qorivva 522 PIN 1.0MM Pre-Vertical Calibration Base Board for MPC5674F, MPC5676R , MPC5777C.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBSJ74ZZ1A-Image

点击展开

  • LFVBSJ74ZZ1A

  • Qorivva MPC5674 522 PIN 1.0MM Vertical Calibration Base Board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBSJ74ZWA-Image

点击展开

  • LFVBSJ74ZWA

  • Qorivva MPC5674 416 PIN 1.0MM Vertical Calibration Base Board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBSJ74ZW1A-Image

点击展开

  • LFVBSJ74ZW1A

  • Qorivva MPC5674 422 PIN 1.0MM Vertical Calibration Base Board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBBOJ74W1A-Image

点击展开

  • LFVBBOJ74W1A

  • Qorivva MPC5674F 422 PIN 1.0MM PGA Vertical Calibration Base Board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBBJ74ZA-Image

点击展开

  • LFVBBJ74ZA

  • Qorivva MPC5674A 516 Pin 1.0MM PGA Vertical Calibration Base board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
LFVBBJ74WA-Image

点击展开

  • LFVBBJ74WA

  • Qorivva MPC5674A 416 Pin 1.0MM PGA VertiCal Calibration Base Board.

  • CNY3,016.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

6 文件

展开

支持

您需要什么帮助?