集成式通信处理器开发系统

MPC8572DS
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

特征

微控制器

  • 1500 MHz,MPC8572

存储器

  • Two 512 MB DDR2 DIMMs at 800 MHz data rate

数据连接

  • 4个RJ45以太网接头
  • Two PCI Express® x2 slots
  • ULI/nVidia M1575 south bridge supporting SATA, IDE, PCI, USB, other
  • 串行连接

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

支持

您需要什么帮助?