Ultra low-cost development tool for Kinetis MCUs

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

K1xメインストリーム

K2x / KS2x USB

K3xセグメントLCD

K4x USBおよびセグメントLCD

K5x 測定

K6xイーサネット

K7xグラフィックLCD

Features

  • K40X256 in 144 LQFP (256 kB flash, 256 kB FlexMemory, ultra-low-power, precision mixed-signal)
  • LCD display with 306 segments
  • 3.5 mm audio output jack and two micro USB connectors
  • Omni-directional microphone and a buzzer
  • On-board J-Link USB programmer
  • Infrared communications
  • Micro SD card slot
  • Capacitive touch-sensing interface
  • General-purpose Tower® plug-in (TWRPI) socket
  • Manganese lithium rechargeable battery

購入オプション

KWIKSTIK-K40-Image

クリックして展開

  • KWIKSTIK-K40

  • Kwikstick Evaluation B.

  • JP¥5,887
  • の数量に対して 1
代理店から購入する

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 16 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

4 設計・ファイル

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??