お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The SC18IS600 is designed to serve as an interface between the standard SPI of a host (microcontroller, microprocessor, chip set, etc.) and the serial I2C-bus. This allows the host to communicate directly with other I2C-bus devices. The SC18IS600 can operate as an I2C-bus controller-transmitter or controller-receiver. The SC18IS600 controls all the I2C-bus specific sequences, protocol, arbitration and timing.
部品番号: SC18IS600IPW.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
5 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。