お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
この包括的なシステム・ソリューションでは、安全な運転自動化と革新的な車両間通信の実現に加え、車両の寿命全体にわたるサービス提供や車両制御の基盤となるセキュアなインフラストラクチャを実現します。
ソフトウェア・デファインド・ビークルの開発を開始または拡張する際に、NXPのS32 CoreRideプラットフォームを使用すれば、複雑さが軽減され、新世代の車両の基本的な構成要素が得られます。
堅牢性、信頼性、安全性に優れたソリューションが、エネルギーの効率的な使用を管理し、リソースの制御を最適化します。
クルマの安全でセキュアなオペレーションを確保しながら、検知と判断の機能を実現します。
より安全で便利で楽しいユーザー・エクスペリエンスを実現する、高性能な次世代インフォテイメント・システムを提供します。
汎用性と適応性の高い車載機能により、すべての乗員の安全性と快適性を確保します。
より安全で、環境にやさしく、より効率的な道路使用のために、車両同士、そしてインフラとの双方向通信を可能にします。
NXPの機能安全およびセキュリティ・プログラムは、自動車の技術革新の核心ともいえる自動運転システムの実現に役立ちます。
NXPの最新の技術革新をセルフ・ガイド・ツアーでご紹介します。安全でセキュアなコネクテッド・ソリューションの進化をリードする私たちの取り組みをご覧ください。