環境コンプライアンスに関する組織

環境コンプライアンスに関する組織

NXPの目標は、規定要件ならびに有害な物質および鉱物に関するお客差の特定の制約に対応した環境調和型製品を提供することです。

NXPのグローバルな環境コンプライアンス組織 (ECO) は、以下に示す製品コンプライアンス手順を管理します。

  • 廃自動車に関するEU指令(ELV指令)
  • EUおよび中国の有害物質規制(RoHS指令)
  • 化学物質の登録、評価、認可および制限に関する規則(REACH)
  • 紛争鉱物

サプライチェーンとの緊密な連携により製品コンプライアンスを文書化します。内容は、IPC1752の書式に準じた全金属成分の記載、IEC 62321の勧告する分析手法に基づくRoHS物質の分析の認証、およびEICC-CFSI紛争鉱物報告書テンプレート (CMRT) に基づく紛争鉱物の原産国調査 (RCOI) です。

ECO製品リソースとクイック・リンク

お問合せ