開発ボードと設計

次の製品の開発を始めるには

今すぐプロトタイピングを始めましょう。NXPの評価および開発ボードの豊富なライブラリと、さまざまなフォーム・ファクタを備えたリファレンス・デザインをご覧ください。

ハードウェアを製品別に見る

関心のあるNXP製品に応じて、開発ボード、設計、その他の必要なハードウェア・ツールをご覧ください。

最新のボードと設計

MC33774を搭載したRD33774CNC3EVBは、開発用のリファレンスCMUです。

リファレンス・デザイン

MCX A14x/A15x MCU用FRDM開発ボード

FRDM-MCXA153は、MCX A14およびA15 MCUの迅速なプロトタイプ作成に役立つコンパクトでスケーラブルな開発ボードで、MCUXpresso開発者エクスペリエンスによってサポートされています。

開発および評価コレクション

アナログ・ツールボックス

アナログ・ミックスド・シグナルとパワー・ソリューションをサポートする評価ボードおよびリファレンス・デザイン。

オートモーティブ開発プラットフォーム

各種の車載用超高信頼性マイクロコントローラおよびプロセッサを使用してプロトタイピングをすぐに開始するのに最適な選択肢です。

車載用モータ制御開発ソリューション

モータ制御アプリケーションのラピッド・プロトタイピングと評価。

汎用開発ボードと評価キット

アプリケーション・プロトタイピングを目的とした、小型、低電力、低コストの評価プラットフォーム。

i.MX評価および開発ボード

i.MXアプリケーション・プロセッサは、リアルタイム、低消費電力、および安全性重視のソリューションに最適です。

RF回路コレクション

400種類以上のRFパワー・アンプ設計を含む包括的なライブラリは、RFパワーの開発をすぐに開始するのに役立ちます。

センサ評価ボード

サポートされているIoTセンサ向けに、デモ・キット、シールド開発ボード、ブレークアウト・ボードなど、幅広いセンサ評価ボードを取り揃えています。

StarterTRAK開発ボード

ボディ&セキュリティ、パワートレイン、セーフティ&シャーシ向けの車載機能セット。

クイック・リファレンス

アダプタ、ケーブル、ソケット デバイス間の統合、接続、テスト(テスト・ソケット)を可能にする物理コネクタ。
組込みボード・ソリューション ハードウェアとソフトウェアを組み合わせたもので、フォーム・ファクタに関わらず、システム・オン・モジュール (SOM)、コンピュータ・オン・モジュール (COM)、シングルボード・コンピュータ (SBC) が含まれます。
エミュレータ、プローブ、プログラマ デバイスのインサーキット・プログラミング、デバッグ、テストに使用される物理ツール。
評価および開発ボード 製品アプリケーションの評価または開発に使用する動作回路を作成するための、プログラム可能なコンポーネントを搭載したプリント基板。
リファレンス・デザイン 回路図、BOM、設計ファイルで構成された、特定アプリケーション向けの設計(通常はPCB、フル・フォーム・ファクタ)。目的とする特定のユース・ケースに合わせて最適化されています。