1 GHz 18 dB Gain Wideband Amplifier MMIC

製品画像を見る

製品詳細

Features

  • Internally biased
  • Flat gain
  • High linearity with an IP3O of 40 dBm and an IP2O of 60 dBm
  • Noise figure of 2.1 dB
  • 75 Ω input and output impedance
  • Operating from 5 V to 8 V supply

Target Applications

  • General wideband amplifiers
  • CATV return amplifier; frequency ranges of 5 MHz to 300 MHz
  • CATV infrastructure network driver in optical nodes (FTTx), distribution amplifiers, trunk amplifiers and line extenders in the frequency range from 40 MHz to 1006 MHz
  • The product is ideally suited for applications as drop amplifiers in CATV distribution systems such as FTTH

部品番号: BGA3018, OM7860, OM7864, OM7865, OM7868.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 8 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

ハードウェア

3 ハードウェア提供

サポート

お困りのことは何ですか??