NXP® E-Compass Software

動画の上をクリックすると再生されます。

ソフトウェア詳細

Xtrinsic E-Compass Software

Xtrinsic E-Compass Software

Features

  • Easy to use software library for development of sensor fusion applications
  • Based on CodeWarrior® and Kinetis® Design Studio (KDS)
  • Pre-built fusion templates for a variety of NXP® Freedom boards
  • Full documentation and online training materials
  • Our award winning magnetic hard/soft iron compensation, along with support for 3-, 6- and 9-axis fusion options, programmable sampling, fusion rates, frame of reference, etc.

対応製品

  • MAG3110: High Accuracy, 3D Magnetometer
  • MMA8451Q: ±2g/±4g/±8g Low-g 14ビット・デジタル加速度センサ
  • FXOS8700CQ: デジタル・モーション・センサ - 3D加速度センサ (±2g/±4g/±8g) + 3D磁気センサ

ダウンロード

1 ダウンロード

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 10 ドキュメント

全て表示

設計・リソース

セクションを選択:

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??