8-Bit MCU with Vreg, H-B, EC Glass Driver, LIN Phy

  • 新規採用非推奨
  • このページでは、新規設計を推奨しない製品に関する情報を掲載しています。

製品詳細

ブロック図

MM908E622 BLOCK DIAGRAM

 MM908E622 BLOCK DIAGRAM

Features

Key Features

  • High performance M68HC908EY16 core
  • 16 KB of on-chip flash memory, 512 B of RAM
  • Two 16-bit, two-channel timers
  • LIN physical layer interface
  • Autonomous MCU watchdog / MCU supervision
  • One analog input with switchable current source
  • Four low RDS(ON) half-bridge outputs
  • Three low RDS(ON) high side outputs
  • EC glass driver circuitry
  • Wake-up and 2 or 3-pin Hall effect sensor input
  • 12 microcontroller I/O
  • Load supply voltage 7.5 V (Min), 20 V (Max)

Product Longevity Program

部品番号: MM908E622ACPEK.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 9 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

1 ハードウェア提供

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??