デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
電卓
S12XE IPLL Calculator Software
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Ideal for body control applications, the S12P family of CAN microcontrollers (MCUs) offers the enhanced features of 16-bit performance at the value of 8-bit MCUs.
The S12P family bridges the gap between 8- and 16-bit automotive CAN MCUs and serves as the entry point into NXP 16-bit family offerings.
Compatible and scalable with the S12XS family, the S12P allows customers to have a range of lower sized memory and feature set options for their applications.
The family includes four devices that offer an array of program and data flash memory sizes with error correcting codes (ECC), RAM, a MSCAN module and package options that scale from 48-80 pins.
部品番号: G9S12P128J0VFT, G9S12P64J0MQK, G9S12P96J0MLH, MC9S12P128MQK, MC9S12P32CFT, MC9S12P32MFT, MC9S12P64CFT, MC9S12P64CLH, MC9S12P64CQK, MC9S12P64VLH, MC9S12P64VQK, MC9S12P96MFT, S9S12P128J0CFT, S9S12P128J0CLH, S9S12P128J0CQK, S9S12P128J0MFT, S9S12P128J0MLH, S9S12P128J0MQK, S9S12P128J0VLH, S9S12P32J0CFT, S9S12P32J0MFT, S9S12P32J0MLH, S9S12P32J0MQK, S9S12P32J0VFT, S9S12P32J0VLH, S9S12P64J0CFT, S9S12P64J0CLH, S9S12P64J0CQK, S9S12P64J0MFT, S9S12P64J0MLH, S9S12P64J0VLH, S9S12P96J0CFT, S9S12P96J0CLH, S9S12P96J0CQK, S9S12P96J0MFT, S9S12P96J0MQK, S9S12P96J0VFT, S9S12P96J0VLH.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 20 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 7 ハードウェア提供
追加ハードウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
4 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
1-5 の 12 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 7 ソフトウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.