Kinetis® KW40Z-2.4 GHz Dual Mode: Bluetooth Low Energy and 802.15.4 Wireless Radio Microcontroller (MCU) based on Arm® Cortex®-M0+ Core

動画の上をクリックすると再生されます。

ブロック図

Kinetis W Series KW40Z MCUs Block Diagram

Kinetis<sup>&#174;</sup> W Series KW40Z MCUs Block Diagram

Features

Multi-Protocol Radio

  • 2.4 GHz Bluetooth Low Energy version 4.1 Compliant
  • IEEE Std. 802.15.4-2011 Standard Compliant
  • Typical Receiver Sensitivity (Bluetooth Low Energy) = -91 dBm
  • Typical Receiver Sensitivity (802.15.4) = -102 dBm
  • Programmable Transmitter Output Power: -20 dBm to +5 dBm

Core and Memories

  • Up to 48 MHz Arm® Cortex®-M0+ core
  • On-chip 160 KB Flash memory
  • On-chip 20 KB SRAM

Low Power Consumption and Operating Voltage Ranges

  • Nine low-power modes to provide power optimization based on application requirements
  • Typical Rx/Tx Current (DC/DC Enabled): 6.5 mA / 8.4 mA
  • Bypass Voltage: 1.71V to 3.6V
  • DCDC Converter Buck Configuration: 2.1V to 4.2V
  • DCDC Converter Boost Configuration: 0.9V to 1.795V

Analog modules

  • 16-bit Analog-to-Digital Converter (ADC)
  • 12-bit Digital-to-Analog Converter (DAC)
  • 6-bit High Speed Analog Comparator (CMP)

Security

  • AES-128 Accelerator (AESA), True Random Number Generator (TRNG)

Supported Software

  • Bluetooth Low Energ Host Stack and Profiles, 802.15.4 MAC and SMAC
  • Kinetis® Software Development Kit (SDK)
  • The FreeRTOS kernel and a bare-metal non-preemptive task scheduler

部品番号: MKW40Z160VHT4.

比較表

Kinetis KW40Z Family Recommended Solutions

Part Number Wireless Connectivity Protocol Package Size Hardware Development Tool
MKW40Z160VHT4 Bluetooth Low Energy and IEEE 802.15.4 7 mm x 7 mm x 1 mm 48-pin Laminate QFN


FRDM-KW40Z
USB-KW40Z
MKW30Z160VHM4 Bluetooth Low Energy 5 mm x 5 mm x 1 mm 32-pin Laminate QFN
MKW20Z160VHT4 IEEE 802.15.4 7 mm x 7 mm x 1 mm 48-pin Laminate QFN

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 22 ドキュメント

全て表示

デザイン・ファイル

1 設計・ファイル

  • シンボルおよびフットプリント

    Kinetis® Symbols, Footprints and Models

ハードウェア

1-5 の 8 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1-5 の 6 ソフトウェア・ファイル

全て表示

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

1-5 の 11 エンジニアリング・サービス

全て表示

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

1 トレーニング

サポート