デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
電卓
MMRF1304NR1, MMRF1304GNR1 RF Power Electromigration MTTF Calculation Program
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
部品番号: MMRF1304GN, MMRF1304N.
Frequency (MHz) |
Signal Type | Pout (W) |
Gps (dB) |
ηD (%) |
IMD (dBc) |
1.8 to 30 | Two-Tone (10 kHz spacing) | 25 PEP | 25 | 51 | –30 |
30-512 | Two-Tone (200 kHz spacing) | 25 PEP | 17.1 | 30.1 | –32 |
Frequency (MHz) |
Signal Type | Pout (W) |
Gps (dB) |
ηD (%) |
512 | Pulse (100 µsec, 20% Duty Cycle) | 25 Peak | 25.4 | 74.5 |
512 | CW | 25 | 25.5 | 74.7 |
1030 | CW | 25 | 22.5 | 60 |
Frequency (MHz) |
Signal Type | VSWR | Pin (W) |
Test Voltage |
Result |
1030 | CW | >65:1 at all Phase Angles | 0.34 (3 dB Overdrive) | 50 | No Device Degradation |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。