お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MagnetoResistive (MR) sensor with integrated amplifier is designed for angular control applications and BrushLess DC (BLDC) motors with even-numbered pole pairs. It consists of two microchips within one package, an angle sensor and an amplifier Integrated Circuit (IC). The circuit delivers cosine and sine output signals related to the angle of a rotating magnetic field. The output voltage range is ratiometric related to the supply voltage. The Temperature Coefficient (TC) of the sensor amplitude can be compensated. A ratiometric output voltage linear to the temperature is delivered. A Power-down mode is implemented.
The KMZ60 angle sensor is dedicated for rotor position detection for BLDC motors. Beyond that the KMZ60 is applicable for Electronic Power Steering (EPS) applications, steering angle measurement, window wiper position detection and general contactless angular measurement (e.g. throttle valves or actuators). The KMZ60 is fully automotive qualified as well as applicable for industrial and consumer applications.
部品番号: KMZ60.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ハードウェア提供
1 ハードウェア提供
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.
4 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.