2.4GHz 射频收发器,用于专有应用

MC13201

产品详情

特征

  • 电源电压范围:2.0至3.4 V
  • 16通道
  • 0 dBm(典型值),最高输出功率达3.6 dBm
  • 对发送和接收的数据包进行缓冲,可凭借低成本微控制器实现简化应用
  • 用2.0 MHz通道支持250 kbps O-QPSK数据,同时支持完整的扩频编码
  • 数据链路质量和能量检测功能
  • 具备三种电源关闭模式,以节省电量:
    • 关机电流 < 1 µA
    • 典型休眠电流为 3.0 µA
    • 典型打盹电流为 40 µA
  • RX灵敏度为 -91 dBm (典型值),误包率为1.0%
  • 集成Rx/Tx开关。
  • 提供两个内部定时器比较器,以减少对MCU资源的需求
  • 提供时钟输出,供MCU使用
  • 提供7个通用I/O端口(GPIO)
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
  • 小规格5x5mm QFN-32封装:
    • 符合湿灵敏度等级(MSL) 3
    • 峰值回流焊温度为 260°C
    • 符合RoHS要求

部件编号包含: MC13201FC.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 31 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

4 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?