USB-I²C总线接口Dongle,带有面向RTC PCF85263和PCF85363的GUI

OM13518
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

特征

数据连接

  • Three I²C-bus ports are wired in parallel
  • USB-2用于数据和5 V电源

组件

  • Cables to connect up the I²C-bus are enclosed

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

支持

您需要什么帮助?