适用于HDMI DDC I2C总线和SMBus的2线串行总线扩展器

PCA9507

查看产品图片

产品详情

框图

Block diagram: PCA9507D, PCA9507DP

特征

  • 2通道、双向缓冲器隔离端口A上1400 pF和端口B上400 pF的电容负载
  • 超过18米(大于HDMI DDC的最大距离)
  • 端口A上具有上升时间加速器和正常I/O
  • 端口B上的静态电平偏移
  • 2.7 V至5.5 V的电压电平变换
  • 升级替换PCA9517进行电缆应用
  • 兼容I²C总线、 SMBus和DDC总线
  • 高电平有效的缓冲器使能输入
  • 开漏输入/输出
  • 无锁定操作
  • 支持横跨转发器的仲裁和时钟展宽
  • 适应标准模式和快速模式I²C总线器件以及多主器件
  • 断电高阻抗I²C总线引脚
  • 2.7 V至5.5 V的端口A工作电源电压范围
  • 2.7 V至5.5 V的端口B工作电源电压范围
  • 5 V耐受I²C总线和使能引脚
  • 0 Hz至400 kHz的时钟频率(最大系统工作频率可能因转发器添加的延迟而小于400 kHz)
  • ESD保护:按JESD22-A114超过5000 V HBM,按JESD22-A115超过400 V MM,按JESD22-C101超过1000 V CDM
  • 已按照JEDEC标准JESD78完成闭锁测试,超过100 mA
  • 提供封装:SO8和TSSOP8

部件编号包含: PCA9507D, PCA9507DP.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 11 文件

展开

设计文件

1 设计文件

硬件

1 硬件产品

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?