恩智浦MPC560xB的评估板

MPC560xB_EVB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC56xx MCU

电源管理

集成开关稳压器

特征

XPC563BADPT微型模块板功能

  • 通过提供外部5V电源输入,可以用作独立电路板。
  • MDC560B100C256K有1个MPC560xB MCU,采用100LQFP封装
  • MDC560B208SB15M有1个MPC560xB MCU,采用208MAPBGA封装
  • MDC560B144SC512K有1个MPC560xB MCU,采用144LQFP封装
  • MDC560B100SC512K有1个MPC560xB MCU,采用100LQFP封装
  • MDC560B176SB15M有1个MPC560xB MCU,采用176LQFP封装
  • MDC560B144SB15M有1个MPC560xB MCU,采用144LQFP封装
  • MDC560B100SB15M有1个MPC560xB MCU,采用100LQFP封装
  • MDC560B208SB15M有1个MPC560xB MCU,采用208MAPBGA封装
  • 带LED指示灯的电源开关
  • 带滤波器和LED指示灯的复位按钮

XPC56xxMB电路板功能

  • 12 V直流电源输入圆柱形接头
  • 两个CAN通道,支持跳线
    • 一个通道带高速收发器
    • 另一个通道带低速容错和高速收发器(可通过跳线进行选择)
  • 两个LIN通道,支持跳线
    • 一个通道带收发器并填充了引脚接头
    • 一个通道为空通道
  • 一个SCI通道,支持跳线
  • 两个FlexRay通道,支持跳线
    • 一个通道,带收发器和DB9公接头
    • 一个通道为空通道
  • 4个用户自定义按钮,支持跳线和极性选择
  • 4个用户自定义LED,支持跳线
  • 1个针对模拟电压输入的电位计

购买选项

MKT560B100B15M-Image

点击展开

  • MKT560B100B15M

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes MPC56xxMB2 Motherboard and MDC560B100B15M daughter card.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1
MKT560B100C512K-Image

点击展开

  • MKT560B100C512K

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes MPC56xxMB2 Motherboard and MDC560B100C512K daughter card.

  • CNY4,661.44
  • 数量为 1
MKT560B208B15M-Image

点击展开

  • MKT560B208B15M

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes MPC56xxMB2 Motherboard and MDC560B208B15M daughter card.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
MKT560B208C512K-Image

点击展开

  • MKT560B208C512K

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes MPC56xxMB2 Motherboard and MDC560B208C512K daughter card.

  • CNY4,661.44
  • 数量为 1
XDC560B100SB15M-Image

点击展开

  • XDC560B100SB15M

  • Daughter Card for Qorivva MPC560xB, LQFP 100, 1.5MB Flash, with socket adapter.

  • CNY861.90
  • 数量为 1
XDC560B176SB15M-Image

点击展开

  • XDC560B176SB15M

  • Daughter Card for Qorivva MPC560xB, LQFP 176, 1.5MB Flash, with socket adapter.

  • CNY861.90
  • 数量为 1
XDC560B208SB15M-Image

点击展开

  • XDC560B208SB15M

  • Daughter Card for Qorivva MPC560xB, MAPBGA 208, 1.5MB Flash, with socket adapter.

  • CNY861.90
  • 数量为 1
XDC560B208SC512K-Image

点击展开

  • XDC560B208SC512K

  • Daughter Card for Qorivva MPC560xB, MAPBGA 208, 512KB Flash, with socket adapter.

  • CNY861.90
  • 数量为 1
XKT560B100SB15M-Image

点击展开

  • XKT560B100SB15M

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes XPC56xxMB2 Motherboard and XDC560B100SB15M daughter card.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1
XKT560B100SC512K-Image

点击展开

  • XKT560B100SC512K

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes XPC56xxMB2 Motherboard and XDC560B100SC512K daughter card.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1
XKT560B144SC512K-Image

点击展开

  • XKT560B144SC512K

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes XPC56xxMB2 Motherboard and XDC560B144SC512K daughter card.

XKT560B176SB15M-Image

点击展开

  • XKT560B176SB15M

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes XPC56xxMB2 Motherboard and XDC560B176SB15M daughter card.

XKT560B208SB15M-Image

点击展开

  • XKT560B208SB15M

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes XPC56xxMB2 Motherboard and XDC560B208SB15M daughter card.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1
XKT560B208SC512K-Image

点击展开

  • XKT560B208SC512K

  • Eval Kit for Qorivva MPC560xB, Includes XPC56xxMB2 Motherboard and XDC560B208SC512K daughter card.

  • CNY3,569.70
  • 数量为 1

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

3 设计文件

软件

2 软件产品