NFC Controller development kit

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

Features

Connectivity

  • Smartcard reader and SAM slots extension
  • Two different antennas (65 mm x 65 mm and 30 mm x 50 mm) with matching components
  • 3 PCBs for individual antenna matching
  • Easy antenna design with NFC Cockpit software and PCBs adaptors for antenna matching
  • Easy application development with full NFC Forum compliant and contact software libraries
  • 10 PN7462 samples

設計・リソース

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??