デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
NX3L1T5157 IBIS model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NX3L1T5157 is a low–ohmic single–pole double–throw analog switch suitable for use as an analog or digital 2:1 multiplexer/demultiplexer. It has a digital select input (S), two independent inputs/outputs (Y0 and Y1) and a common input/output (Z).
Schmitt trigger action at the digital input makes the circuit tolerant to slower input rise and fall times. Low threshold digital input allows this device to be driven by 1.8 V logic levels in 3.3 V applications without significant increase in supply current ICC. The NX3L1T5157 allows signals with amplitude up to VCC to be transmitted from Z to Y0 or Y1, or from Y0 or Y1 to Z. Its low ON resistance (0.5 Ω) and flatness (0.13 Ω) ensures minimal attenuation and distortion of transmitted signals.
部品番号: NX3L1T5157GM.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 8 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.