お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The PCF8570 is a low power static CMOS RAM, organized as 256 words by 8-bits.
Addresses and data are transferred serially via a two-line bidirectional bus (I²C-bus). The built-in word address register is incremented automatically after each written or read data byte. Three address pins, A0, A1 and A2 are used to define the hardware address, allowing the use of up to 8 devices connected to the bus without additional hardware.
部品番号: PCF8570P.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 6 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。