お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The MRFIC1819 is a single supply, RF power amplifier designed for the 1W DCS1800/PCS1900 handheld radio. The negative power supply and Gate-Drain priority switching are built in the chip using RF rectification, which avoids any spurious signal. The device is packaged in the TSSOP-16EP package, with exposed backside pad, which allows excellent electrical and thermal performance through a solderable contact.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。