80C51 8-Bit Microcontroller Family 128/256 B RAM ROMless Low-Voltage (2.7 V-5.5 V), Low-Power, High-Speed (33 MHz)

製品画像を見る

製品詳細

ブロック図

Block diagram: P80C31SBAA, P80C31SBPN, P80C31SFAA, P80C32SBAA, P80C32SBPN, P80C32UBAA, P80C32UFAA, P87C51SBAA, P87C51SBPN, P87C52SBAA, P87C52SBPN, P87C52SFAA, P87C52UBAA, P87C52UBPN

Features

  • 8051 Central Processing Unit
    • 128 ? 8 RAM (80C31)
    • 256 ? 8 RAM (80C32)
    • Three 16-bit counter/timers
    • Boolean processor
    • Full static operation
    • Low voltage (2.7 V to 5.5 V@ 16 MHz) operation
  • Memory addressing capability
    • 64k ROM and 64k RAM
  • Power control modes:
    • Clock can be stopped and resumed
    • Idle mode
    • Power-down mode
  • CMOS and TTL compatible
  • TWO speed ranges at VCC = 5 V
    • 0 to 16 MHz
    • 0 to 33 MHz
  • Three package styles
  • Extended temperature ranges
  • Dual Data Pointers
  • 4 level priority interrupt
  • 6 interrupt sources
  • Four 8-bit I/O ports
  • Full-duplex enhanced UART
    • Framing error detection
    • Automatic address recognition
  • Programmable clock out
  • Asynchronous port reset
  • Low EMI (inhibit ALE)
  • Wake-up from Power Down by an external interrupt

部品番号: P80C32SBAA.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??