お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TDA7052B and TDA7052BT are 1 W and 0.5 W mono Bridge-Tied Load (BTL) output amplifiers with DC volume control. They have been designed for use in TV and monitors, but are also suitable for use in battery-fed portable recorders and radios.
A Missing Current Limiter (MCL) is built in. The MCL circuit is activated when the difference in current between the output terminal of each amplifier exceeds 100 mA (300 mA typ.). This level of 100 mA allows for headphone applications (single-ended).
部品番号: TDA7052BT.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
4 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。