お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The KMA199E is a magnetic angle sensor system. The MagnetoResistive (MR) sensor bridges and the mixed signal Integrated Circuit (IC) are integrated into a single package.
This angular measurement system KMA199E is pre-programmed, pre-calibrated and therefore, ready to use.
The KMA199E allows user specific adjustments of angular range, zero angle and clamping voltages. The settings are stored permanently in an Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (EEPROM).
部品番号: KMA199E.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。