ソフトウェア
1 ソフトウェア・ファイル
-
BSPとデバイスドライバ
Zigbee Home Automation SDK
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
NXP has discontinued selling this module and has been replaced by Azurewave's AW-CU478 module.
The JN5169-001-M03 is an ultra-low-power, high-performance, surface-mount module targeted at IEEE 802.15.4, ZigBee and RF4CE networking applications, enabling users to realise products with minimum time-to-market and at the lowest cost. It removes the need for the expensive and lengthy development of custom RF boards and test suites. The module uses NXP’s JN5169 wireless microcontroller to provide a comprehensive solution with large memory and highly-featured CPU and radio. A µFl connector is included for an external antenna and an RF transmission power of up to +10 dBm can be achieved. All that is required to develop and manufacture wireless control or sensing products is the connection of a power supply and peripherals such as switches, actuators and sensors, considerably simplifying product development. The module provides an ideal platform for developing ZigBee 3.0 applications based on ZigBee Lighting and Occupancy devices.
For support documentation, please click here.
The JN5169 modules are fully detailed in the JN5169-001-M0x-2 Datasheet [English].
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。