LPCXpresso board for LPC11C24 with CMSIS DAP probe

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

対応製品

プロセッサ&マイクロコントローラ

LPC1100 Cortex-M0+/M0

Features

Microcontroller

  • LPC11C24 Cortex-M0-based microcontroller

Connectivity

  • 10-pin SWD connector for use with an external debug probe
  • 9-pin D-type connector pads for addition of CAN connector
  • LPCXpresso debug expansion connectors

Debug

  • Integrated CMSIS-DAP debug probe
  • Debug probe section of the board can be snapped off to reduce board size

Components

  • Reset and ISP boot mode buttons
  • Tricolor LED

購入オプション

OM13093-Image

クリックして展開

  • OM13093

  • LPCXpresso board for LPC11C24 with CMSIS DAP probe.

  • JP¥3,091
  • の数量に対して 1
    • 在庫状況: 在庫あり
    • 在庫: 6
    • 配送: 通常 1~2営業日以内に配送
NXPから購入する代理店から購入する

デザイン・ファイル

2 設計・ファイル

ソフトウェア

2 ソフトウェア・ファイル

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

サポート

お困りのことは何ですか??