1.2 A Single-Cell Li-Ion / Li-Polymer Battery Charger

製品画像を見る

製品詳細

ブロック図

Freescale MC34673 Battery Management Block Diagram

NXP<sup>&#174;</sup> MC34673 Battery Management Block Diagram

Features

System Features

  • No external MOSFET, reverse-blocking diode or current-sense resistor are required
  • Guaranteed maximum 1.2 A programmable CC-mode current
  • ±0.7% voltage accuracy over -20 °C to 70 °C
  • ±6% current accuracy over -40 °C to 85 °C
  • 28 V maximum voltage for the power input with 6.8 V over-voltage-protection threshold
  • 2.6 V minimum input operating voltage
  • Trickle charge for fully discharged batteries
  • Charge current monitor
  • Charge current thermal foldback
  • Single battery cell
  • Li-Ion and Li-Polymer battery chargers
  • Parallel interface and input control
  • Output current 1.2 A
  • Output voltage 4.2 V

部品番号: MC34673AEP.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

1-5 の 7 ドキュメント

全て表示

ハードウェア

4 ハードウェア提供

エンジニアリング・サービス

4 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

サポート

お困りのことは何ですか??