SmartMX2 P60:单/双接触式接口控制器

SMARTMX2-P60

产品详情

特征

  • IntegralSecurity架构集成了100多个防攻击安全特性
  • 创新的安全硬件功能,如物理不可克隆函数(PUF)
  • 提供586 KB ROM、144 KB EEPROM和11 KB RAM出色存储器选项的系列产品概念
  • 高性能SmartMX2 CPU,具有增强型8到32位应用指令集
  • 针对RSA/ECC和DES/AES的高效、高速加密协处理器
  • ISO 7816和经优化的ISO/IEC 14443接口,支持小天线尺寸
  • 认证加密库,提供完整和模块化的高效和硬加密算法
  • 支持可实现应用程序融合的MIFARE® DESFire、MIFARE Plus®和MIFARE Classic®
  • MIFARE FleX® Framework
  • 符合通用标准EAL 6+ (EAL 5+适用于支持MIFARE的产品),通过EMVCo认证和其他国家认证计划

文档

快速参考 文档类别.

设计资源

硬件

1 硬件产品

软件

支持

您需要什么帮助?