S32硬件调试器

S32-DP

滚动图片以放大

框图

汽车通用结构框图

 Automotive General Block Diagram

支持的器件

处理器和微控制器

S32V2视觉MPU

S32G汽车网络处理器

功能

连接

  • 允许通过USB或以太网(10/100 )主机连接开发人员工作站

电源管理

  • USB供电,即使使用以太网时也是如此

调试

  • 支持通过JTAG接口进行调试
  • 使用S32 Design Studio时,S32硬件调试器可以:
    • 在项目的调试和开发阶段编程系统闪存
    • 控制目标开发系统,即使在开发期间应用系统崩溃的情况下也可以进行控制
    • 可以看到并控制整个系统,包括读/写CPU寄存器、存储器映射寄存器、存储器块读/写、单步调试、设置软硬件断点以及监控目标系统状态
    • 控制目标系统执行,包括控制一个或所有内核,并复位

支持

  • 自动支持1.2到3.3V范围内的系统电压
  • 支持适用恩智浦汽车微控制器和处理器的所有可用内核速率和电压

购买选项

  • S32DBGPROBE

  • S32 Debug Probe.

  • CNY3,770.81
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 22
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?