S12ZVMB评估板

S12ZVMBEVB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

S12 MagniV混合信号MCU

特征

微控制器

  • S912ZVMBA6采用48 LQFP封装,64 KB闪存

连接

  • 用于两相DC、BLDC或PMSM电机的连接器接口
  • USB到SCI接口
  • LIN连接器
  • 霍尔传感器接口和连接器
  • 用于电流感应的分流电阻

调试

  • 内置OSBDM调试器

传感器

  • 温度传感器

组件

  • 一个通用电位器
  • 4个LED
  • 1 HVI按钮和电位器
  • 4个按钮

购买选项

S12ZVMBEVB-Image

点击展开

  • S12ZVMBEVB

  • S12ZVMBA6 Evaluation Board for 2-phase BLDC.

  • CNY1,644.79
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 1
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?