TJA1101B、IEEE 100BASE-T1準拠、車載用イーサネットPHYトランシーバ

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

ブロック図

TJA1101B

TJA1101B Block Diagram

特長

車載向け認定取得済み

  • AEC-Q100グレード1
  • -40°C~125°Cの周囲温度範囲

IEEE 100BASE-T1準拠のPHYトランシーバ

  • IEEE 100BASE-T1およびOABR準拠のあらゆるPHYとの相互運用性
  • 1本のシールドなしツイスト・ペア (UTP) ケーブルを介した100 Mbpsイーサネット
  • ESD耐性に優れたMDI:
    • IEC62228-5クラス IVに適合
    • IEC61000-4-2に準拠した、耐性+/-8 kVの保護

OPEN Alliance TC-10準拠のスリープ/ウェイクアップ

  • データ・ライン経由でのスリープおよびウェイクアップ・フォワーディング機能
  • ケーブルのコストと重量を削減
  • Vbatへの直接接続により、パワー・マネジメントを簡素化

ISO 26262 ASIL-A

  • システム・レベルでの安全目標をサポートするセーフティ・マニュアルをご用意

車載ユース・ケース向けに最適化

  • 外付けフィルタやESD保護が不要なMDIピン
  • ケーブルの極性検出と自動修正
  • 3.3 V単一電源をサポート
  • Vbatへの直接接続

高度な診断機能

  • リアルタイムでの信号品質インジケータ
  • ギャップ・フリーの電圧検知
  • ケーブル配線エラーの診断

HVQFN36 (6 mm x 6 mm)、ウェッタブル・フランク付き

  • AOIに対応する小型フットプリントのPCB

長期製品供給プログラム

  • この製品は、お客様の組込み設計に使用される製品の安定供給を保証するNXP長期製品供給プログラムの対象となっています。TJA1101は15年間のプログラムの対象です。

部品番号: TJA1101BHN.

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

4 ドキュメント

デザイン・ファイル

ハードウェア

1-5 の 10 ハードウェア提供

全て表示

ソフトウェア

1 ソフトウェア・ファイル

  • BSPとデバイスドライバ

    TJA110x Linux driver for IEEE 802.3 Clause 22 managed PHYs

注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。

エンジニアリング・サービス

2 エンジニアリング・サービス

本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.

トレーニング

3 トレーニング

サポート

お困りのことは何ですか??