デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
IBIS models for LPC9xx
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The P89LPC930/931 are single-chip microcontrollers designed for applications demanding high-integration, low cost solutions over a wide range of performance requirements. The P89LPC930/931 is based on a high performance processor architecture that executes instructions in two to four clocks, six times the rate of standard 80C51 devices. Many system-level functions have been incorporated into the P89LPC930/931 in order to reduce component count, board space, and system cost.
部品番号: P89LPC930FDH.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 7 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。