-
OM7889
-
Demoboard for BGA3022, 1.2 GHz 18 dB gain wideband amplifier application.
デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
Design Tool
OM7889 Board layout files
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
The BGA3022 medium power CATV amplifier kit simplifies the evaluation of the BGA3022 wideband amplifier. It contains an RF board matched to 75 Ohms from 40 MHz up to 1200 MHz with F-connectors. The board operates between 5 V and 8 V.
Demoboard for BGA3022, 1.2 GHz 18 dB gain wideband amplifier application.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。