デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
プリント基板と回路図
Design database for LPC54018 IoT Module (OM40007)
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The LPC54018 IoT module, developed by NXP in partnership with Embedded Artists, is self-contained, high performance, IEEE802.11 enabled microcontroller module for the development of products based on the LPC540xx MCU family.
The LPC54018 IoT module can be used standalone or plugged into a motherboard/baseboard for rapid product development and prototyping. The IoT module may be mounted on to a baseboard (part number OM40006), which provides several onboard peripherals, including SDRAM, LCD with touchscreen, audio codec, digital microphone, Ethernet PHY, micro SD card slot and Arduino® UNO expansion connectors. The baseboard also includes an onboard debug probe.
Developers can choose to use debug probes from partners SEGGER or P&E Micro, or the LPC-Link2 debug probe from Embedded Artists and NXP (order code OM13054).
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
2 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。