FRDM-LS1012A board

  • アーカイブス
  • このページには、製造中止(生産終了)となった製品の情報が記載されています。本ページに記載されている仕様および情報は、過去の参考情報です。

画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。

製品詳細

Features

Microcontroller

    LS1012ASE7HKA MCU

  • 800 MHz CPU
  • 1GT/s DDR3L
  • 212 FC-LGA

Power Management

  • VR5100 Power Management IC

Connectivity

  • Dual 1000Base-T Ethernet interfaces with RJ-45 connectors
  • USB2.0/3.0 OTG Micro A/B connector
  • Arduino® Shield expansion connectors with I2C, SPI, UART, and GPIO connectivity
  • USB2.0 Micro A/B connector for debugging and power supply
  • Additional debug via Cortex 10-pin JTAG connector and CMSIS DAP through K20microcontroller

Memory

  • 512 MB QuadSPI NOR Flash
  • 4 GB DDR3L DRAM

Audio

  • SGTL5000 Audio ADC / DAC with 3.5 mm microphone and headphone jack

ドキュメント

クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.

3 ドキュメント

サポート

お困りのことは何ですか??