部分 | 封装 | 物质声明 | 安全保障/功能安全 | 湿度灵敏度等级(MSL) | Peak Package Body Temperature(PPT)(℃) | Maximum Time at Peak Temperature(s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铅焊接 | 铅焊接 | 无铅焊接 | 铅焊接 | 无铅焊接 | |||||
FXTH8709226 封装 : HQFN24 |
FXTH8709226T1 (935311609528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | ||
FXTH870912D 封装 : HQFN24 |
FXTH870912DT1 (935311944528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | ||
FXTH870911D 封装 : HQFN24 |
FXTH870911DT1 (935311936528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | ||
FXTH8709116 封装 : HQFN24 |
FXTH8709116T1 (935315035528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | ||
FXTH870902D 封装 : HQFN24 |
FXTH870902DT1 (935311737528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | ||
FXTH8709026 封装 : HQFN24 |
FXTH8709026T1 (935311735528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | ||
FXTH870511D 封装 : HQFN24 |
FXTH870511DT1 (935315311528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | ||
FXTH8705116 封装 : HQFN24 |
FXTH8705116T1 (935317873528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | ||
FXTH870502D 封装 : HQFN24 |
FXTH870502DT1 (935311942528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | ||
FXTH8705026 封装 : HQFN24 |
FXTH8705026T1 (935315044528) |
No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 |