デザイン・ファイル
2 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
MCF5274L 196 MAPBGA BSDL Files
-
シミュレーションとモデル
MCF5275L Integrated ColdFire® V2 Microprocessor BSDL Files
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
MCF527x ColdFire® V2統合型マイクロプロセッサは、高集積と低価格を両立し、広く普及しているColdFire V2コアで新たなレベルの性能を実現しています。
接続、保護、および各種ペリフェラルを組み合わせたMCF527は、ファイル管理、コネクティビティ、データ・バッファリング、ユーザ・インターフェース、信号処理のために大量の制御処理を必要とするコストおよび消費電力重視のアプリケーションに最適です。さらに、MCF5275とMCF5274はピン互換性があります。
部品番号: MCF5270CVM150, MCF5270VM100, MCF5271CVM100, MCF5271CVM150, MCF5272CVF66, MCF5272CVM66, MCF5272CVM66J, MCF5272VF66, MCF5272VF66J, MCF5272VM66, MCF5272VM66J, MCF5272VM66R2J, MCF5274CVM166, MCF5274LCVM166, MCF5274LVM166, MCF5274VM166, MCF5275CVM166, MCF5275LCVM166.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 54 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 設計・ファイル
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
3 ハードウェア提供
1-5 の 13 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。