デザイン・ファイル
1 設計・ファイル
-
シミュレーションとモデル
NX3DV642 IBIS model
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The NX3DV642 is a high-speed triple-pole double-throw differential signal switch. The device is optimized for switching between two MIPI devices, such as cameras or LCD displays and on-board multimedia application processors.
The NX3DV642 is compatible with the requirements of Mobile Industry Processor Interface (MIPI). The low capacitance design allows the NX3DV642 to switch signals that exceed 500 MHz in frequency.
部品番号: NX3DV642GU.
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
3 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 エンジニアリング・サービス
There are no results for this selection.
本製品をサポートするパートナーの一覧は、 パートナーマーケットプレイス.