Kinetis K0x MCU系列
Kinetis K系列MCU产品组合包括多个基于Arm Cortex-M4内核且引脚、外设和软件相互兼容的MCU系列。
Kinetis® K0x是入门级MCU系列,带有浮点单元,采用小规格封装方式。
轻松选择正确的产品。查看所有产品查找工具。
CPU | 通信 | 模拟 | 安全性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品 | Arm Cortex-M4 |
嵌入式 存储器 |
UART
|
SPI
|
I2C
|
比较器 | 16位 SAR ADC |
12位 DAC |
CRC | 封装 |
K02 入门级 | 100 MHz带 单精度 FPU |
64 - 128 KB闪存 16 KB SRAM |
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 48/64 LQFP 32 QFN |
Kinetis K系列MCU产品组合包括多个基于Arm Cortex-M4内核且引脚、外设和软件相互兼容的MCU系列。