LPC1100 系列:基于 Arm® Cortex®-M0+/M0 内核的入门级可扩展微控制器 (MCU)

LPC1100系列MCU的运行速度高达50 MHz。这个多元化集团涵盖了USB、LCD和CAN等行业标准功能。某些产品包含 12 通道/12 位 ADC 或 I/O Handler(IOH)等特殊功能,可在设计周期内为开发人员添加功能。

LPC1100 MCU 解决方案非常适用于:

  • 优选小尺寸、低引脚数和/或低功耗的应用,满足集成的连接(USB 或 CAN)、模拟、段式 LCD 或 EEPROM 的要求
  • BOM 成本敏感度:片上 USB PHY 和 CAN 收发器降低成本
  • 即插即用 USB:认证的 USB 驱动器,VID/PID 程序
  • 高性能模拟:12 通道/12 位 2 Msps、ADC、12 位 DAC、比较器、PWM 和温度传感器
  • 采用片上 EEPROM 存储数据,提高可靠性和性能

LPC1100 系列包括:

  • LPC1100:低功耗、低引脚数
  • LPC11U00:USB 器件
  • LPC11C00:CAN
  • LPC11D00:段式 LCD 显示器
  • LPC11E00:EEPROM
  • LPC11A00:模拟
  • LPC1100LV:双电源电压